/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    bullet cameras

    Série 35 - Caméra Thermique Bispectre Bullet

    Discontinué

    Caméras thermiques bullet bi-spectre capturant simultanément les signatures thermiques et les images détaillées des personnes et des objets à grande distance, même en faible luminosité, pour une identification plus rapide des menaces potentielles

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La caméra bullet bi-spectre série 35 fusionne une image thermique et une image vidéo standard pour offrir une signature thermique et une image optique « double vision » dans un seul appareil. Ceci est particulièrement utile pour la sécurité périmétrique, la détection d'incendies et les situations de faible visibilité.

    Ces deux capteurs, associés à des analyses vidéo avancées, permettent aux caméras de détecter à distance des êtres vivants ou des équipements émettant des signatures thermiques, pour une détection plus précoce des menaces. Le capteur thermique sensible détecte les variations de température même dans l'obscurité totale, le brouillard épais ou la fumée, tandis que le capteur optique fournit des images d'une précision exceptionnelle.

    Caractéristiques et avantages:
    • Technologie BiSpectre Avancée : Intègre des capteurs thermiques et optiques dans une seule caméra compacte pour une détection de signature thermique et une clarté et une précision d’image exceptionnelles, pour une détection plus précoce à longue distance, même en cas de brouillard épais ou de fumée.
    • Détection à distance étendue : Portée de 143 mètres (469,16 pieds) à 894 mètres (2 9323,07 pieds) pour la HC35TB5R1JT07 et de 143 mètres (469,16 pieds) à 1 278 mètres (4 192,91 pieds) pour la HC35TB5R4JT10, afin de détecter les menaces potentielles plus tôt et à plus grande distance.
    • Analyse vidéo avancée : Identifie les êtres vivants et les objets générant une signature thermique (véhicules, équipements) et peut détecter la chaleur, la fumée/les flammes, les points d’incendie, ainsi que les franchissements de lignes, les doubles franchissements de lignes et la détection de sens inverse pour les véhicules.
    • Réduction des fausses alarmes: Les algorithmes de filtrage du bruit bispectral améliorent la précision en filtrant Analyser plus efficacement le bruit, se concentrer sur les changements réels de la scène et minimiser les faux déclenchements et les alarmes.
    • Maintenance préventive : Surveillez les températures de signature thermique pour détecter les premiers signes de surchauffe, d'étincelles ou de contraintes mécaniques, afin de planifier la maintenance préventive. Ce système joue ainsi de multiples rôles en matière de sécurité industrielle.
    • Applications potentielles:- Détection d'intrusions/effractions dans les bâtiments commerciaux et de vente au détail- Intrusion de clôtures et de portes- Surveillance des serveurs et des salles informatiques- Surveillance des bornes de recharge pour voitures électriques, etc.
    Certificats:
    • Conforme à la NDAA
    • CEI/ANSI/ISA-62443-4-1-2018
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer