/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Kits caméra(s) et enrégisteurs(s)

    Série 60 - Caméra Thermique Bispectre VGA Bullet

    Caméras thermiques à boule bi-spectre qui capturent simultanément les signatures thermiques et les images visuelles détaillées de personnes ou d'objets à une plus grande distance dans des conditions de faible luminosité

    Aperçu

    La caméra bullet bi-spectre Honeywell série 60 combine un capteur thermique et un capteur optique standard, permettant ainsi de capturer simultanément la signature thermique et l'image détaillée d'une ou plusieurs personnes ou objets dans des conditions de faible luminosité. Un capteur thermique détecte les variations de température même dans l'obscurité totale, en cas de brouillard épais ou de fumée.

    Les caméras bi-spectre série 60 offrent une excellente qualité d'image et une grande précision sur de plus grandes distances. Elles intègrent également des fonctions d'analyse vidéo avancées par rapport à notre caméra bi-spectre série 35, un pilote PT permettant de fonctionner en PTZ et la prise en charge de davantage de certifications industrielles, comme NEMA, pour une utilisation dans des applications robustes.

    Caractéristiques et avantages:
    • Technologie BiSpectre Avancée: Intègre des capteurs thermiques et optiques dans une seule caméra compacte pour une détection de signature thermique et une clarté et une précision d'image exceptionnelles, pour une détection plus précoce à longue distance, même en cas de brouillard épais ou de fumée.
    • Détection à Distance Étendue : Portée de 375 mètres (1 230,31 pieds) à 6 389 mètres (20 961,29 pieds) pour détecter les menaces potentielles plus tôt et à plus grande distance (variable selon le modèle).
    • Analyse Vidéo Avancée: Identifie les êtres vivants et les objets générant une signature thermique (véhicules, équipements) et peut détecter la chaleur, la fumée/les flammes, les points d'incendie, la détection de fumée, le franchissement de ligne, le double franchissement de ligne et la détection de sens inverse pour les véhicules.
    • Réduction des Fausses Alarmes: Les algorithmes de filtrage du bruit bispectral améliorent la précision en filtrant le bruit plus efficacement, se concentrant ainsi sur les changements réels de la scène et minimisant les faux déclenchements et les fausses alarmes.
    • Maintenance Préventive: Surveillez les températures de signature thermique pour détecter les premiers signes de surchauffe, d'étincelles ou de contraintes mécaniques. La maintenance préventive peut être planifiée, contribuant ainsi à de multiples fonctions de sécurité industrielle.
    • Avertissement vocal personnalisable: Peut être utilisé pour émettre un avertissement sonore demandant de quitter la zone.
    • Applications potentielles:- Détection d'intrusions et d'effractions dans les bâtiments commerciaux, les entrepôts et les quais de chargement.- Surveillance des clôtures, des points de contrôle et des points d'entrée et de sortie.- Détection de flammes dans les services publics, les sous-stations et les installations de production en place.- Centres de données, salles informatiques et serveurs.- Surveillance des matériaux combustibles dans le secteur industriel.- Surveillance des bornes de recharge pour voitures électriques.
    Certificats:
    • Conformité NDAA.
    • IEC/ANSI/ISA-62443-4-1-2018.
    • NEMA TS2.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security