/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Caméras multi-capteurs

    Série 60 - Caméra multicapteurs

    La caméra multicapteurs 20 MP de la série 60 de Honeywell est une caméra 4-en-1 de 5 MP offrant une vue à 360° pour une surveillance continue de zones étendues.

    Aperçu

    Idéale pour la surveillance de zones étendues, la caméra multicapteurs Honeywell Série 60 offre une clarté d'image exceptionnelle même en conditions de faible luminosité, de puissantes options d'analyse vidéo intelligente, une intégration système flexible et une installation simple et rapide.

    Cette caméra est équipée de 4 objectifs réglables indépendants (5 Mpx chacun) dans le même boîtier pour une couverture à 360° ou multipoint avec un rayon IR de 30 m. Cela permet à la caméra de couvrir une zone plus large, réduisant ainsi les angles morts potentiels et la rendant idéale pour la surveillance de zones plus vastes telles que les stades, les parkings et les aéroports. Les fonctions d'analyse vidéo avancées intégrées incluent la détection de mouvement pour réduire les fausses alarmes.

    Les applications potentielles de la caméra multicapteurs Série 60 incluent les petites et moyennes entreprises, les entreprises commerciales et les immeubles de bureaux, l'hôtellerie et les jeux, les installations gouvernementales et municipales, les entrepôts et les quais de chargement, l'industrie manufacturière, les intersections et les angles morts.

    Caractéristiques et avantages:
    • 4 objectifs réglables indépendants (5 Mpx chacun) dans le même boîtier pour une couverture à 360° ou multipoint avec un rayon IR de 30 m.
    • Images nettes, même en basse lumière.
    • Couverture complète des zones dégagées, remplaçant souvent 4 à 6 caméras standard.
    • Installation et maintenance simples et rapides.
    • Analyse vidéo : détection de mouvement, sabotage, détection audio.
    • Fréquence d'images : 12 ips à 5 Mpx par capteur / 30 ips à 4 Mpx par capteur.
    • Chipset FIPS 140-2 intégré pour une cybersécurité renforcée.
    • IP66 / NEMA4X / IK10.
    Certificats:
    • Émissions : FCC PARTIE 15, CE (EN 55032), conforme aux normes RCM et UKCA
    • Immunité : CE (EN 50130-4, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3), conforme aux normes RCM et UKCA
    • Sécurité : Homologué UL selon UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), conforme aux normes RCM et UKCA
    • RoHS : CE (EN 63000), Émirats arabes unis (décret ministériel n° 10 de 2017)
    • Conforme à la section 889 de la NDAA
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security