/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Racks et matériel informatique

    Supports et accessoires série 30

    Discontinué

    Les fixations et accessoires Honeywell, gamme 30, offrent un large éventail d’options d’installation pour les caméras IP Honeywell de la même gamme, notamment un adaptateur de montage sur poteau/en angle/mural, etc.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les supports et les accessoires Honeywell 30 offrent plusieurs options d’installation pour les caméras IP Honeywell 30, notamment un adaptateur pour montage, un tuyau suspendu, un support de montage mural, un adaptateur de montage sur poteau, un adaptateur de montage en angle, etc. Les supports permettent un acheminement facile des câbles, de façon à ce que les câbles ne soient pas exposés, et les caméras peuvent être installées, réglées et testées sans avoir à repositionner le boîtier.

    Tous les supports et accessoires conviennent à une utilisation en intérieur ou en extérieur. Le boîtier de raccordement, le capuchon du montage suspendu, le tuyau du montage suspendu, le support de montage mural et l’adaptateur de montage sur poteau sont fabriqués en aluminium moulé sous pression. L’adaptateur pour montage en angle est fabriqué en tôle d’acier électrogalvanisée. Tous les supports et accessoires sont revêtus de poudre de façon à être assortis à la finition de la caméra.

    Caractéristiques et avantages:
    • Conception moderne, profil bas
    • Économique
    • Passage de câble facilité
    • Aluminium coulé
    • Finition à la poudre blanc cassé
    • Intérieur / Extérieur