NVR
NVR+ programmable à distance iFT-E ADPRO
ADPRO eFT-E est une plateforme vidéo IP multi-services qui exécute le système d’exploitation XO 5 Security+. C’est le seul NVR offrant des fonctionnalités complètes de contrôle à distance, comme l’armement/désarmement et des photos des événements.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
ADPRO iFT-E est une plateforme multi-services vidéo IP 32:32 vision qui exécute le système d’exploitation performant XO 5 Security+. C’est le seul NVR avec des fonctionnalités complètes de télésurveillance telles que l’armement / le désarmement, les images quadravision d’événements et la transmission fiable via un protocole d’acquittement exclusif. iFT-E optimise l’utilisation de la bande passante pour un enregistrement haute qualité par des connexions de caméra multi-flux, en adaptant la transmission vidéo selon la bande passante disponible.
Conçu pour une exploitation à distance, ADPRO iFT-E prend en charge la visualisation de vidéos et d’événements via des clients en réseau, y compris les logiciels CMS et VMS et l’application mobile iTrace pour une surveillance et un contrôle 24 h/24, 365 j/365, où que vous soyez. ADPRO Xchange2 vous permet également de gérer à distance les licences des canaux IP et analytiques supplémentaires pour une flexibilité ultime.
Caractéristiques et avantages:- Deep Learning LoiterTrace pour la détection des rodeurs vérifiée par vidéo avec alarme de défaillance réduite
- Connexion P2P disponible pour une connexion à distance facile et flexible
- Enregistrement vidéo, analyse d’images et transmission (prêt pour toutes les fonctions de contrôle à distance)
- Stockage fiable des données : jusqu’à 4 disques durs de 16 To, prise en charge RAID 1 (nécessite au moins 2 disques durs de même capacité)
- Connexion facile de la caméra IP via le protocole ONVIF Profile S&T
- Prise en charge de jusqu’à 32 caméras analogiques haute définition sur IP via des DVR HQA
- Applications mobiles pour la surveillance, la vérification et le contrôle à distance
- Plates-formes de commande et de contrôle de centrale de télésurveillance : Application Video Central Platinum (VCP) et iTrace pour iOS/Android
- Plate-forme ouverte : facilité d'intégration avec les logiciels de tiers (XO-SDK)
- Réception d’alarme en moins de 7 secondes
- BS 8418:2015