/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    NVR

    NVR+ programmable à distance iFT-E

    ADPRO eFT-E est une plateforme vidéo IP multi-services qui exécute le système d’exploitation ultraperformant XO Security+.

    Aperçu

    ADPRO iFT-E est la plateforme vidéo IP multi-services 32:32 vision qui exécute le puissant système d’exploitation XO Security+. C’est le seul NVR avec des fonctionnalités complètes de télésurveillance telles que l’armement / le désarmement, les images quadravision d’événements et la transmission fiable via un protocole d’acquittement exclusif. La passerelle iFT-E optimise l’utilisation de la bande passante pour un enregistrement haute qualité par des connexions de caméra multi-flux, en adaptant la transmission vidéo selon la bande passante disponible.

    Caractéristiques et avantages:
    • Deep Learning LoiterTrace pour la détection des rodeurs vérifiée par vidéo avec alarme de défaillance réduite et précision accrue de la détection
    • Connexion P2P disponible pour une connexion à distance facile et flexible
    • Flux vidéo sécurisé de bout en bout avec chiffrement (HTTPS) depuis la caméra jusqu’au dispositif de visualisation pour éviter toute falsification (lors d’une connexion avec des caméras 30s et 60s)
    • Prise en charge d’un disque dur à chiffrement automatique pour les données de sécurité au repos afin d’éviter le risque de falsification des données au cas où le disque dur serait retiré de l’appareil.