/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    NVR

    NVR+ programmable à distance iFT

    ADPRO iFT est le modèle d’entrée offrant jusqu’à 32 canaux IP pouvant évoluer jusqu’à 16 canaux IP avec 16 canaux analytiques. Cette plateforme vidéo IP multi-services exécute le système d’exploitation ultraperformant XO Security+*

    Aperçu

    ADPRO iFT est le modèle d’entrée de gamme. Il offre jusqu’à 32 canaux IP pouvant évoluer jusqu’à 16 canaux IP avec 16 canaux analytiques. Cette plateforme vidéo IP multi-services exécute le puissant système d’exploitation XO Security+*. C’est le seul NVR avec des fonctionnalités complètes de télésurveillance telles que l’armement / le désarmement, les images quadravision d’événements et la transmission fiable via un protocole d’acquittement exclusif. La passerelle iFT optimise l’utilisation de la bande passante pour un enregistrement haute qualité par des connexions de caméra multi-flux, en adaptant la transmission vidéo selon la bande passante disponible.

    Caractéristiques et avantages:
    • Deep Learning LoiterTrace pour la détection des rodeurs vérifiée par vidéo avec alarme de défaillance réduite et précision accrue de la détection
    • Connexion P2P disponible pour une connexion à distance facile et flexible
    • Flux vidéo sécurisé de bout en bout avec chiffrement (HTTPS) depuis la caméra jusqu’au dispositif de visualisation pour éviter toute falsification (lors d’une connexion avec des caméras 30s et 60s)
    • Prise en charge d’un disque dur à chiffrement automatique pour les données de sécurité au repos afin d’éviter le risque de falsification des données au cas où le disque dur serait retiré de l’appareil.