/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    NVR

    MAXPRO NVR HE

    Système d'enregistrement IP haute efficacité et puissant avec tous les logiciels et licences requis installés pour jusqu'à 256 canaux pour les installations d'entreprise.

    Aperçu

    MAXPRO® NVR HE (High Efficiency) est un système de vidéosurveillance à plateforme ouverte, flexible et évolutif, qui prend en charge les intégrations d'appareils avec prise en charge de PSIA et ONVIF, de la norme de protocole de streaming en temps réel et des intégrations d'appareils natives. En tant que solution NVR de classe entreprise, elle fournit le processeur et le boîtier RAID dans un seul châssis pour des économies d'espace et de coûts, ainsi que des clients de bureau faciles à utiliser, un client Web de navigateur Mac ou PC et des applications mobiles pour la connectivité et la surveillance à distance. Les déploiements multiples de NVR pour l'expansion du système sont facilement gérés via le système de gestion vidéo d'entreprise MAXPRO® VMS et Intelligent Command.

    Caractéristiques et avantages:
    • 2U, 20 baies, kit de montage en rack inclus
    • Deux (2X) processeurs Intel Xeon Silver 4310
    • Comprend quatre ports LAN 1GbE et 2 ports LAN 10Gbe
    • Mémoire de 64 Go avec 64 To jusqu'à 440 To de capacité de stockage brut interne
    • Prise en charge multi-steam pour un maximum de 768 flux.
    • Logiciel de base : Microsoft SQL Server 2019 Express ; Windows 10 LTSC 2021 ; Windows Serveur 2022 (facultatif)
    • 2 disques SSD avec système d'exploitation et 12 baies pour les options de mise à niveau sur site de disques durs SATA de 4 To, 8 To, 12 To, 18 To ou 22 To.
    • L'interface utilisateur intuitive offre une expérience utilisateur riche en fonctionnalités telles que les événements de renseignement capturés par les caméras.
    • Contrôle du clavier Ultrakey sur Ethernet
    • S'intègre à la gamme complète de caméras IP Honeywell et d'encodeurs HVE
    • Intégrations natives d'appareils : résolution 4K, codec de compression vidéo H.265, contrôle PTZ 3D, caméra 360° et caméras multi-imageurs et événements d'intelligence avancés.
    • Enregistrement simultané, surveillance en direct, recherche et gestion du système pour jusqu'à 256 caméras IP, y compris les formats haute définition
    • La fonction vidéo surround brevetée suit les sujets d'intérêt lorsqu'ils se déplacent entre les zones couvertes par les caméras adjacentes.
    • Audio bidirectionnel, pour certains modèles de caméras IP
    • Conforme à la section 889 de la NDAA
    • Garantie matérielle de 5 ans
    Certificats:
    • Profil ONVIF S, G, T
    • PSIA
    • Émissions : FCC partie 15B classe A
    • Sécurité : ANSI/UL 62368-1, Canada ICES-003, édition 7, Classe A/CSA C22.2 No. 62368-1
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security