/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    NVR

    MAXPRO NVR PE (Professional Edition)

    Système d'enregistrement IP puissant et haute définition avec tous les logiciels et licences requis installés pour jusqu'à 192 canaux pour les installations d'entreprise

    Aperçu

    Le NVR MAXPRO XE (Xpress Edition) est une solution idéale pour entrer dans les systèmes de vidéosurveillance IP. Le XE NVR utilise les caméras IP de Honeywell pour offrir un puissant système d'enregistrement haute définition et de surveillance de sécurité pour les petites installations. Le processeur et le boîtier de stockage sont regroupés dans un seul châssis pour des économies d'espace et de coûts, ainsi que des clients de bureau faciles à utiliser, un client Web de navigateur Mac ou PC et des applications mobiles pour la connectivité et la surveillance à distance. Les déploiements multiples de NVR pour l'expansion du système sont facilement gérés via le système de gestion vidéo d'entreprise MAXPRO® VMS et le tableau de bord Intelligent Command de Honeywell.

    Caractéristiques et avantages:
    • 2U, 12 alloggiamenti incluso kit di montaggio su rack, incluso
    • Memoria da 32 GB con capacità di archiviazione grezza interna da 16 TB fino a 264 TB
    • Include quattro porte LAN da 1 GbE con 2 porte LAN da 10 GbE aggiuntive opzionali vendute separatamente
    • Supporto multi-steam per un massimo di 384 stream.
    • Software di base: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 LTSC 2021; Windows Server 2022 (opzionale)
    • 2 unità a stato solido con sistema operativo e 12 alloggiamenti per opzioni di aggiornamento sul campo di dischi rigidi SATA da 4 TB, 8 TB, 12 TB, 18 TB o 22 TB.
    • L'interfaccia utente intuitiva offre un'esperienza utente ricca di funzionalità come eventi di intelligence catturati dalle telecamere.
    • Controllo della tastiera Ultrakey su Ethernet
    • Si integra con la linea completa di telecamere IP Honeywell e codificatori HVE
    • Integrazioni native dei dispositivi: risoluzione 4K, codec di compressione video H.265, controllo PTZ 3D, telecamera a 360° e telecamere multi-imager ed eventi di intelligence avanzati.
    • Registrazione simultanea, monitoraggio in tempo reale, ricerca e gestione del sistema per un massimo di 192 telecamere IP, inclusi formati ad alta definizione
    • La funzione brevettata di surround video segue i soggetti di interesse mentre si spostano tra aree coperte da telecamere adiacenti.
    • Audio a 2 vie, per modelli di telecamere IP specifici
    • Conforme alla sezione 889 della NDAA
    • Garanzia sull'hardware di 5 anni
    Certificats:
    • Profil ONVIF S, G, T
    • PSIA
    • Émissions : FCC partie 15B classe A
    • Sécurité : ANSI/UL 62368-1, Canada ICES-003, édition 7, Classe A/CSA C22.2 No. 62368-1
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security