NVR
MAXPRO NVR SE
Système d'enregistrement IP haute définition avec tous les logiciels et licences requis installés pour jusqu'à 96 canaux pour les installations de petite à moyenne taille.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MAXPRO® NVR SE (Standard Edition) est un système de vidéosurveillance IP ouvert, flexible et évolutif doté de pages de configuration simples et logiques qui rendent la configuration un jeu d'enfant, même pour l'installateur novice. Le processeur et le boîtier de stockage sont regroupés dans un seul châssis pour des économies d'espace et de coûts, ainsi que des clients de bureau faciles à utiliser, un client Web de navigateur Mac ou PC et des applications mobiles pour la connectivité et la surveillance à distance. Les déploiements multiples de NVR pour l'expansion du système sont facilement gérés via le système de gestion vidéo d'entreprise MAXPRO® VMS et Intelligent Command.
Caractéristiques et avantages:- Serveur 1U, 4 baies avec kit de montage en rack, inclus
- Mémoire de 16 Go avec 8 To jusqu'à 88 To de capacité de stockage brut interne
- Prise en charge multi-steam pour un maximum de 192 flux.
- Logiciel de base : Microsoft SQL Server 2019 Express ; Windows 10 LTSC 2021
- 1 disque SSD avec système d'exploitation et 4 baies pour les options de mise à niveau sur site des disques durs SATA de 8 To, 12 To, 18 To et 22 To.
- SW RAID 5 en option pris en charge
- Comprend deux ports réseau RJ45 GbE séparés pour enregistrer et visualiser les données pour garantir un enregistrement à 100 % et une lecture fluide, même avec plusieurs connexions client.
- L'interface utilisateur intuitive offre une expérience utilisateur riche en fonctionnalités telles que les événements de renseignement capturés par les caméras.
- Contrôle du clavier Ultrakey sur Ethernet
- S'intègre à la gamme complète de caméras IP Honeywell et d'encodeurs HVE
- Intégrations natives d'appareils : résolution 4K, codec de compression vidéo H.265, contrôle PTZ 3D, caméra 360° et caméras multi-imageurs et événements d'intelligence avancés.
- Enregistrement simultané, surveillance en direct, recherche et gestion du système pour jusqu'à 96 caméras IP, y compris les formats haute définition
- La fonction vidéo surround brevetée suit les sujets d'intérêt lorsqu'ils se déplacent entre les zones couvertes par les caméras adjacentes.
- Audio bidirectionnel, pour certains modèles de caméras IP
- Conforme à la section 889 de la NDAA
- Garantie matérielle de 5 ans
- Profil ONVIF S, G, T
- PSIA
- Émissions : FCC partie 15B classe A
- Sécurité : ANSI/UL 62368-1, Canada ICES-003, édition 7, Classe /CSA C22.2 No. 62368-1
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security