Zvyšte provozní efektivitu vaší školy
Optimalizujte komfort studentů a zaměstnanců zlepšením vnitřního prostředí školy pomocí nejnovějších technologií, které snímají, monitorují a řídí pomocí dat v reálném čase.
Změňte provozní efektivitu svého vzdělávacího zařízení
Technologická automatizace maximalizuje provozní rozpočty tím, že zlepšuje výkonnost budov, snižuje náklady na údržbu a umožňuje lepší správu energie. Se správnými zařízeními může vaše budova poskytovat jasný přehled o výkonu vašeho zařízení.
Snímač kvality vnitřního vzduchu TR50
Ukažte studentům a zaměstnancům, že vzduch, který dýchají, je monitorován pro jejich blaho, pomocí volitelného displeje, který zobrazuje až pět klíčových složek zdravého vzduchu.
IP řídicí jednotka Alerton VAV
Systémy HVAC jsou výkonnější a lépe chráněné, pokud jsou součástí IP sítě budovy – díky tomu je IP řídicí jednotka Alerton VAV vaší bránou k inteligentnějšímu řízení ve školách.
Compass 2
Compass je výkonné, dynamické rozhraní, které uživatelům umožňuje monitorovat a ovládat jejich zařízení odkudkoli a kdykoli.
Kontaktujte odborníka Alerton
Od základních a středních škol až po univerzity po celém světě pomáhají technologie společnosti Alerton školám již desítky let zlepšovat kvalitu vzduchu, vnitřní prostředí a energetickou účinnost. Od vývoje softwaru a vybavení až po integraci otevřených systémů a navrhování výkonu, na kterém závisí výsledky rušných škol – náš tým odborníků je tu, aby vám pomohl.
Děkujeme vám za zájem.
Někdo z našeho týmu se s vámi brzy spojí.