Education_Banner_2880x1440_0321_01.png
Education_Banner_2880x1440_0321_01.png

Provozně efektivní školy

Zlepšete zážitky studentů a zaměstnanců a zároveň přizpůsobte i ty nejstarší zařízení s ohledem na budoucnost.

Změňte provozní efektivitu svého vzdělávacího zařízení

Technologická automatizace maximalizuje provozní rozpočty tím, že zlepšuje výkonnost budov, snižuje náklady na údržbu a umožňuje lepší správu energie. Se správnými zařízeními může vaše budova poskytovat jasný přehled o výkonu vašeho zařízení. Přečtěte si naši aplikační brožuru o provozní efektivitě ve školách a zjistěte, jak systémy správy budov umožňují provozní efektivitu ve vzdělávacích zařízeních.
Řídicí jednotky sady Optimizer

Pohodlné, kompatibilní a kyberneticky zabezpečené

Od větší udržitelnosti po nižší provozní náklady – řízení budov řeší výzvy, kterým dnes čelíte.

Nástěnné moduly Honeywell

TR100

Tento moderní nástěnný modul 3 v 1 měří teplotu, vlhkost a CO2. Ušetřete čas a náklady díky rychlejší instalaci a uvedení do provozu.

Kontaktujte nás a projednejte, jak mohou řešení Honeywell pomoci optimalizovat provoz vaší budovy a zlepšit zážitek jejích uživatelů díky funkcím, které usnadňují automatizaci.