Přineste harmonii do bezpečnosti a komunikace vaší budovy
VARIODYN ONE® je navržen tak, aby zlepšil hlasovou komunikaci v budovách a tím zlepšil reakci na nouzové situace a obecná hlášení pro veřejnost.
Od každodenních oznámení po pokyny pro reakce na tísňové situace
VARIODYN® ONE je nová generace osvědčené produktové řady VARIODYN, která se používá v některých z největších a nejsložitějších instalacích po celém světě.
Zlepšení provozní efektivity
Poskytuje čistý a jasný zvuk s nízkým zkreslením a vysokou srozumitelností díky digitálnímu zpracování signálu (DSP) a špičkovým audio komponentům, což vede ke zlepšení komunikace a reakce na mimořádné situace díky vysoce srozumitelnému předávání zpráv.
Snížení rizika a narušení
VARIODYN® ONE disponuje peer-to-peer sítí řadičů, která zajišťuje, že neexistuje žádný jediný bod selhání.
Vysoká spolehlivost systému s nižšími náklady
Posuňte výkon tam, kde jej potřebujete – krátkodobé změny již nejsou problémem. Vylepšená spolehlivost systému umožňuje dynamické přiřazení kanálu zesilovače k libovolnému obvodu reproduktoru, čímž se snižuje celková spotřeba energie.
Zvyšte jednoduchost integrace
Díky použití běžných audio protokolů lze VARIODYN® ONE snadno integrovat do jiných systémů v daném místě, jako je například rozhraní DANTE, bez nutnosti dalšího hardwaru nebo problémů s handshake.
Snížení rizika bezpečnostních incidentů
s intuitivním rozhraním, které okamžitě identifikuje stav systému a vyzve operátory k přijetí nouzových opatření. Certifikováno podle norem EN54-16 a EN54-4, což umožňuje majitelům budov dodržovat nejvyšší bezpečnostní standardy.
Snadná ovladatelnost pro složité projekty
vysoce rozšiřitelný a lze jej škálovat nahoru nebo dolů v závislosti na konkrétních obchodních potřebách, přičemž se snižuje prostor potřebný k uložení zařízení PA/VA. Stejná škálovatelnost s jednoduchým konfiguračním nástrojem a softwarem pro správu umožňuje jeho rozšiřitelnost, čímž reaguje na budoucí potřeby pracoviště.
Promluvte si s odborníkem společnosti Honeywell
Vyplňte prosím níže uvedený formulář a někdo se vám co nejdříve ozve.