/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ústředny

    Modul řízení dveří DCM Plus pro MB a ACS PRO

    Honeywell DCM Plus nabízí škálovatelné a cenově efektivní rozšíření dálkového ovládání dveří pro systémy kontroly přístupu MB-intrusion a ACS PRO.

    Přehled

    DCM Plus je modul dveřní řídicí jednotky, který lze nasadit jak v systémech Honeywell MB-intrusion, tak v systémech kontroly přístupu Honeywell ACS.

    DCM Plus umožňuje instalačnímu technikovi bezpečně spravovat jedny nebo dvoje dveře na dálku z řídicí jednotky MB nebo ACS ve spojení se specializovaným softwarem pro kontrolu přístupu IQ-MultiAccess. Uživatelsky přívětivý design s připojitelnými šroubovacími svorkami a nastavením přepínačů a propojek usnadňuje instalaci, konfiguraci a údržbu. Přístup „jeden hardware skladem“ dává instalačnímu technikovi flexibilitu skladovat jedno zařízení pro více aplikací, což zvyšuje návratnost investice.

    Díky konceptu licencování lze budoucí funkční rozšíření základního modulu upgradovat pomocí řídicí jednotky MB v případě změn požadavků ve stávajících prostorách bez nutnosti výměny hardwaru. Modulární produktová řada a budoucí rozvaděče s napájecími zdroji zajišťují cenově efektivní sestavy, které lze přizpůsobit podmínkám v daných prostorách.

    Vlastnosti a výhody:
    • IQ-MultiAccess a WINMAG poskytují monitorování, řízení a vizualizaci jakýchkoli dveří v systémech, včetně dveří ovládaných DCM Plus.
    • Pro potřeby zabezpečení proti vloupání je k dispozici řešení s 1 dveřmi v souladu s VdS pro systémy MB.
    • Připojení dveří a čteček pomocí zásuvných šroubovacích svorek zkracuje dobu instalace.
    • Ve výchozím nastavení připraveno pro bezpečné instalace MB, snadno převoditelné pro rozšíření až na 2 dveře v instalacích ACS.
    • Navrženo pro škálování s vaším podnikáním.
    • Strategie jednoho hardwaru umožňuje skladování jednoho typu zařízení a nízké servisní zásoby, přičemž stále splňuje požadavky koncových zákazníků díky funkcím aktivovaným licencí a intuitivnímu nastavení hardwaru.
    • Kompatibilní se stávajícími instalacemi MB a ACS pro snadnou výměnu a rozšíření.
    • Bezpečné připojení z karty na hostitele zajišťuje bezpečné instalace na více místech pomocí přihlašovacích údajů MIFARE DESFire v systémech zabezpečení proti vloupání.
    • Licence umožňují plnou škálovatelnost dveří a funkcí. a rozšíření bez nutnosti výměny hardwaru
    • Rozsáhlé ovládání maker umožňuje až 100 flexibilních spouštěčů a procedur
    • Podpora proX, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, LEGIC prime, LEGIC advant credentials
    Certifikace:
    • Systémy MB v souladu s VdS:
    • VdS 2252: G123030 třída C
    • v systémech ACS PRO:
    • EMC/CE