/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Držáky dveří

    Přídržný dveřní magnet

    Discontinued

    Dveřní magnety se používají jako zařízení pro přidržení otevření u protipožárních uzávěrů (protipožární křídlové dveře, rolovací vrata, protipožární rolety se samočinným uzamykáním). Jsou k dispozici s distanční trubkou a bez uvolňovacího tlačítka.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Dveřní magnety se používají jako zařízení pro přidržení otevření u protipožárních uzávěrů (protipožární křídlové dveře, rolovací vrata, protipožární rolety se samočinným uzamykáním). Požární dveře jsou normálně drženy v otevřeném stavu, aby byl umožněn snadný průchod a přístup rušnými chodbami. Magnety dveří bez uvolňovacích tlačítek jsou k dispozici se svorkou a montážní deskou. Jsou také k dispozici s distanční trubkou. Zámek dveří, který je řízen požární detekcí nebo jednotkou na ochranu proti kouři, uvolní dveře při výpadku proudu a dveřní zavírač rychle automaticky zavře požární dveře, aby se zabránilo šíření ohně a kouře v celé budově. Součástí konstrukce je pružinový kolík proti vzplanutí, který zajišťuje nulovou reziduální přídržnou sílu, když je magnet odpojen od energie, což umožňuje rychlejší zavírání požárních dveří. Držáky dveří jsou vybaveny integrovaným ručním uvolňovacím tlačítkem, které umožňuje jejich zavření bez spuštění požárního hlásiče.

    Vlastnosti & Výhody:
    • Nízkoprofilová konstrukce
    • Snadný vstup kabelu & výstup
    • Elektronické připojení prostřednictvím svorky Zarážky
    • dveří mají integrované uvolňovací tlačítko
    • Zarážka dveří může být namontována na stěnu, podlahu nebo strop za dveřními
    • zadržovacími magnety jsou dodávány s vhodnou opěrnou deskou
    • Elektrická ochrana IP54
    • Ochranný kolík
    • Zabudovaná obrácená polarita a dioda jisker
    • Plastové díly jsou vyrobeny z Bayblendového materiálu s 30% skleněných vláken PA6
    Certifikace:
    • EN1155
    • DIN EN14637
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|NOTIFIER