Držáky dveří
Přídržný dveřní magnet
Elektromagnetické dveřní držáky poskytují atraktivní estetiku a vysoký výkon pro budovy vyžadující funkci automatického otevírání dveří v případě požáru. Zádržné magnety se používají jako zařízení k přidržení otevření pro protipožární uzávěry.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Elektromagnetické držáky dveří Honeywell poskytují atraktivní estetiku a vysoký výkon pro budovy vyžadující funkci automatického uvolnění dveří v případě požáru. Dveřní magnety se používají jako zařízení pro přidržení otevření u protipožárních uzávěrů (protipožární křídlové dveře, rolovací vrata, protipožární rolety se samočinným uzamykáním). Požární dveře jsou normálně drženy v otevřeném stavu, aby byl umožněn snadný průchod a přístup rušnými chodbami atd. Držák dveří, ovládaný jednotkou detekce požáru nebo ochrany proti kouře, uvolní dveře při výpadku proudu a dveřní zavírač rychle zavře POŽÁRNÍ dveře, aby se zabránilo šíření ohně a kouře v celé budově.
Vestavěný design je pružinový kolík proti zbytkovým rázům, který zajišťuje nulovou zbytkovou přídržnou sílu, když je magnet odpojen od napájení, a umožňuje tak rychlejší zavření požárních dveří. Držáky dveří jsou vybaveny integrovaným ručním uvolňovacím tlačítkem, které umožňuje jejich zavření bez spuštění požárního hlásiče.
Vlastnosti & Výhody:- Nízkoprofilová konstrukce
- Snadný vstup kabelu & výstup
- Elektronické připojení prostřednictvím svorky Zarážky
- dveří mají integrované uvolňovací tlačítko Magnety
- dveřních zarážek jsou dodávány s vhodnou deskou držáku
- Protějšek je kotva (montážní deska), která je namontována na dveřním čepu
- Zabudovaná obrácená polarita a dioda potlačení jisker
- EN155
- CPR
- EN14637
- CNPP