/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Držáky dveří

    Příslušenství pro systém řízení dveří - nástěnný magnet 24VDC

    Discontinued

    V případě nouze zavřete požární dveře a zabraňte šíření ohně a kouře. Je vybaven integrovaným ručním uvolňovacím tlačítkem, které umožňuje zavření dveří bez spuštění požárního hlásiče. Dodáván s montážní udržovací deskou dveří.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    V případě nouze zavřete požární dveře a zabraňte šíření ohně a kouře. Je vybaven integrovaným ručním uvolňovacím tlačítkem, které umožňuje zavření dveří bez spuštění požárního hlásiče. Dodáván s montážní udržovací deskou dveří. Každý držák dveří je vybaven pružinovým uvolňovacím kolíkem namontovaným centrálně v elektromagnetu. Při vypnutí odjišťovací kolík pak zatlačí dvířka směrem od elektromagnetu. Tím se překoná veškerý zbytkový magnetismus a zajistí se správný provoz. Jednotka D.C. je vybavena odrušovací diodou a ochranou proti obrácené polaritě, takže může být provozována z obvodu s monitorováním obrácené polarity. Nízkoprofilové nehořlavé pouzdro ABS má atraktivní a robustní design a obsahuje tlačítko pro rychlé a snadné uvolnění dveří.

    Vlastnosti & Výhody:
    • Nízkoprofilová konstrukce
    • 200N přídržná síla
    • Snadný vstup& výstup kabelu
    • Možnosti napájení A.C. nebo D.C.
    • Tlačítko uvolnění/test
    • Montážní konzole na podlahu k dispozici
    • Funkce proti zbytkovému magnetismu
    • Verze D.C. polorizována a potlačena
    Certifikace:
    • EN1155 :1997 (schváleno CPD)