Čtečky karet
Čtečka OmniClass™ 2.0 aktiv./přip. pro mobilní zař. s kláv.
Čtečky OmniClass 2.0 aktivované/připravené pro mobilní zařízení s klávesnicí zahrnují technologii čipových karet a nabízejí vynikající spolehlivost, konzistentní dosah čtení a snadnou instalaci.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Čtečky OmniClass 2.0 aktivované/připravené pro mobilní zařízení s klávesnicí nabízejí vynikající spolehlivost, konzistentní dosah čtení a snadnou instalaci. Zahrnují technologii čipových karet umožňující více aplikací na jednu fyzickou kartu a volitelnou možnost mobilní identifikace. Čtečky OmniClass lze dodatečně nainstalovat do všech výstupních čteček Wiegand, včetně standardních čteček čipových karet HID® nebo Honeywell. Technologie čipových karet je vhodná pro řízení přístupu, logický přístup (PC), ukládání biometrických šablon, parkování, systémy bezpečné identifikace s integrovanými digitálními fotografiemi odolnými proti manipulaci, elektronické peněženky a mnoho dalších systémů, které vyžadují bezpečné a spolehlivé karty pro čtení a zápis. OmniClass využívá platformu HID Mobile Access™ a nyní nabízí volitelnou funkci Bluetooth®, která uživatelům umožňuje používat jako přihlašovací doklad kompatibilní chytrý telefon. Čtečky lze objednat v konfiguracích připravených pro mobilní zařízení (připravených pro mobilní přihlašovací doklad s výjimkou mobilních klíčů, které nejsou načteny) nebo aktivovaných pro mobilní zařízení (mobilní klíče jsou načteny a povoleny pro použití s mobilními přihlašovacími doklady). V zájmu snazšího přechodu zákazníka na systém čipových karet ze 125KHz systému bezkontaktních karet zahrnuje tato řada také možnosti, které nabízí podporu HID Prox, EM4102 a AWID bezkontaktních technologií. Tyto multitechnologické čtečky umožňují pracovat se všemi technologiemi současně a umožňují uživateli postupný přechod na novější systém čipových karet, během něhož se v rámci jedné či více budov současně využívá více technologií čipových karet. Ať už jde o čtecí bezkontaktní, mobilní, inteligentní nebo multitechnologické přihlašovací doklady, identické formáty uživatelských identifikačních dat jsou odesílány do panelu, aby údaje na kartě byly pro uživatele transparentní.
Funkce a výhody:
• Dvoudílná instalace s montážní základnou a čtečkou
• Spojte více technologií ověření na jednu platformu čtečky s podporou Prox, inteligentních a mobilních přihlašovacích dokladů
• Spravujte nastavení čtečky v terénu pomocí konfiguračních karet nebo mobilní aplikace
• Šifrovaná komunikace mezi přihlašovacími doklady a čtečkou pro inteligentní a mobilní přihlašovací doklady
• Více šifrovacích vrstev pomocí platforem Secure Identity Object™ (SIO) a Seos™
Podporuje SIO na iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire®EV1 a MIFARE Classic*
• Volitelně bezkontaktní, podpora EM4102 a AWID prox
• Volitelná podpora mobilního přístupu (po telefonu)
• Interoperabilní s rostoucí řadou technologií a provedení pomocí platformy agnostického ekosystému Seos* Řada čteček OmniClass 2.0 je standardně kompatibilní s HID® SE pro MIFARE a HID SE pro DESFire EV1 přihlašovací doklady
Certifikace:
• UL294/cUL (USA)
• Certifikace FCC (USA)
• IC (Kanada)
• CE (EU)
• C-Tick (Austrálie, Nový Zéland)
• SRRC (Čína)
• MIC (Korea)
• NCC (Tchaj-wan)
• iDA (Singapur)
• RoHS