Čtečky karet
Bezkontaktní čtečka karet OmniProx™ s klávesnicí pro jednoduchou montáž
Jednogangové čtečky bezkontaktních karet OmniProx™ s klávesnicí jsou kompatibilní s frekvencí 125 kHz a HID® a poskytují vynikající a konzistentní výkon v malém provedení.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Jednogangové čtečky bezkontaktních karet OmniProx™ s klávesnicí jsou kompatibilní s frekvencí 125 kHz a HID® a poskytují vynikající a konzistentní výkon v malém provedení. Jednogangové čtečky bezkontaktních karet OmniProx kombinují jedinečnou funkčnost a vysoce kvalitní konstrukci pro řadu aplikací na trhu elektronické kontroly přístupu. Tyto čtečky nabízejí vynikající spolehlivost a konzistentní dosah čtení. Instalace je jednoduchá a rychlá díky dodávané montážní šabloně. Kromě toho jsou čtečky kompatibilní s hodinovým a datovým rozhraním z řídicích jednotek ACS-2 a ACS-8. Vylepšené bezpečnostní funkce, jako je optický tamper a bezpečnostní šroub, zabraňují neoprávněným uživatelům v odstraňování čteček ze zdi nebo pokusu o kompromitaci systému. Pro místa, která vyžadují, aby bezkontaktní čtečky dokázaly odolat prostředí náchylnému k vandalismu, jsou jednonásobné bezkontaktní čtečky karet OmniProx ideální volbou.
Funkce a výhody:
• Řízení LED na hostiteli a optický výstup proti neoprávněné manipulaci
• Skryté montážní šrouby odrazují od vandalismu
• Zalité pro vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
• Wiegand nebo výstup Clock and Data
• Kompatibilní s HID a EM410x Prox
• Součástí každé čtečky je bezpečnostní a instalační nástroj odolný proti vandalismu
• Montážní šablona se samolepicí vrstvou snižuje dobu instalace a riziko chyb při montáži
• Doživotní záruka
• Kompatibilní s formáty karet o délce až 85 bitů včetně 26bitových, 34bitových a firemních formátů 1 000
Certifikace:
• USA a Kanada: FCC část 15B, Industry Canada RSS-210, UL294
• Evropa: Schválení značky CE
• Splňuje RoHS