Elektronické čističe vzduchu
Elektronické čističky vzduchu F58G, H
Vysoce účinný komerční elektronický čistič vzduchu F58G,H je namontován na zpětné vzduchové potrubí systému nuceného vytápění, chlazení nebo větrání a zachycuje značné množství částic ve vzduchu o velikosti 0,3 mikronu a větších.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Kompatibilní s instalacemi AHU/RTU s více jednotkami pro větší zařízení a kapacitu až 2 000 CFM na jednu jednotku. Tyto EAC mají výstup signálu BMS, který v případě potřeby upozorňuje na provoz a požadavky na čištění, a poskytují tak efektivnější systém. Maloobchod, letiště, koleje, školy a další komerční prostory mohou splnit své potřeby v oblasti ventilace a zároveň zajistit lepší kvalitu vzduchu pro uživatele. EAC společnosti Honeywell mohou zlepšit kvalitu vzduchu tím, že pomáhají snižovat šíření patogenů přenášených vzduchem o velikosti 0,3 mikronu nebo větší ve vzduchu cirkulujícím ventilačním zařízením budovy, s minimálním poklesem tlaku, nízkým odporem proudění vzduchu a efektivnějším provozem ventilátoru.
Vlastnosti a výhody:- Kapacita až 2 000 cfm (3 400 m3/h) na jednotku F58G, 1 000 cfm (1 700 m3/h) na jednotku F58H.
- Více jednotek může být propojeno a vytvořit sestavu čističek vzduchu.
- Polovodičový napájecí zdroj je samoregulační a udržuje špičkovou účinnost v širokém rozsahu podmínek zanesení článků nečistotami.
- Kontrolky signalizují správný provoz a poruchové stavy.
- Lze připojit k systému správy budovy.
- Sepnutí relé nastává při poruše nebo když je třeba články vyčistit.
- Pozinkovaná skříň chrání před korozí.
- Testovací tlačítko kontroluje provoz systému.
- Předfiltrační síťka chrání články před velkými částicemi nečistot.
- UL Listed podle UL 867, uvedeno v UL File # E220547
- cUL Listed podle CAN/CSA C22.2 No. 187, uvedeno v UL File # E220547
- UV trubice bez ozonu splňuje čínskou národní normu GB/T19258-2012.
- EPA Est. Č. 98423-CHN-1
- V souladu se zkušebním ustanovením pro ozon 7.5 normy CAN/CSA C22.2 č. 187-20