Globální ovladače
Pokročilý regulátor Honeywell Optimizer
Řízení závodu, které se snadno instaluje a používá, a to i pro nové zaměstnance. Funkce, které lze snadno přidávat, bez nutnosti výměny. A řízení s integrovanou kybernetickou bezpečností na ochranu OT, uzavírající zadní vrátka (backdoor) do IT sítí.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Vlastnosti & výhody:
- V souladu s protokolem BACnetTM Standard 135 verze 1.15 (ISO 16484-5)
- Vícebarevné LED diody zobrazují provozní stav izolované komunikace RS485, zařízení HMI, připojení Ethernetu a servisní stav regulátoru
- Více možností připojení Ethernetu
- Rozhraní RJ11 pro připojení k zařízení HMI pro provoz v terénu
- Všechny kanály RS485 podporují PanelBus, BACnetTM MS/TP, Modbus a M-Bus
- Podpora sdílení dat pomocí C-Bus
- Touchflake podporuje I/O zařízení RS485 Snapon
- Vestavěný pokročilý diagnostický software usnadňující řešení problémů u zařízení IP a MSTP
- FRAM pro ukládání živých dat pro regulátor, včetně ukládání posledních známých hodnot při odpojení napájení
- Jsou podporovány formáty kódování znaků UTF-8 a UCS-2
- Podpora komunikace Peer-to-peer
- Podpora DHCP (automatického přiřazení IP adresy)
- Podpora připojení typu daisy-chain
- Podpora celého Niagara 4 Framework s komunikací FOX a Fox-S, ovladači a rozhraními N4
- Odnímatelné svorkovnice se šroubovými (instalované ve výrobě) nebo push-in svorkami
- Vestavěný webový server s podporou grafiky HTML5
- Krytky svorek pro ochranu svorek
- Ochranné kryty pro ochranu I/O Touchflake a Snapon
- i.MX 8M Plus, procesor quad Arm® Cortex®-A53, průmyslové třídy s dlouhou životností, Frekvence: 1,2 GHz
- Ubuntu Core OS s modulárním softwarovým designem založeným na technologii snap kontejnerů (Cyber Secure)
- Podpora služeb vzdálené správy a aktualizace zařízení Azure IOT
- Akcelerátor neuronové sítě pro budoucí vývoj algoritmů AI/ML s nízkou latencí na Edge
- Třída ochrany: IP20
- Normy produktů: UL60730-1, UL60730-2-9, UL916, IEC/EN60730-1, IEC/EN60730-2-9, CAN/CSA-E60730-1:02, IEC/EN61326-1 a IEC/EN61010
- Testování elektrických komponent: IEC68
- Certifikace: UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, standard BACnetTM 135 verze 1.14, ISO 16484-5, FCC část 15, podkapitola B, CAN ICES-3(B)/NMB- 3(B), RCM, AMEV AS-B, KBOB, EAC, RoHS II, protokol Ethernet verze IEEEC 802.3, EN-1434-3 a EN-13757-3.
- Systémový transformátor: Systémový transformátor (transformátory) musí být bezpečnostní izolační transformátory podle IEC 61558-2-6. V USA a Kanadě se musí používat transformátory třídy 2 podle NEC.