/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ovladače osvětlení

    Spínače řady MODEVA

    Discontinued

    Řada Honeywell INNCOM MODEVA obsahuje kapacitní dotykové rozhraní, které lze snadno konfigurovat a přizpůsobit pro vaši aplikaci.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    Řada Honeywell INNCOM MODEVA obsahuje kapacitní dotykové rozhraní, které lze snadno konfigurovat a přizpůsobit pro vaši aplikaci. Tyto elegantní „bezšroubové“ dotykové body se snadno čistí a bezpečně se připevňují pomocí magnetů namísto šroubů pro moderní vzhled. Můžeme s vámi přímo spolupracovat na návrhu jedinečného rozhraní v libovolné barvě (RAL / Pantone) a dokonce můžeme vytvořit standard značky pro ovládání vašeho pokoje.
    Systém MODEVA využívá řadu stmívačů s náběžnou a sestupnou hranou, nestmívacích pohonů a nízkonapěťových rozhraní k ovládání téměř jakékoli aplikace osvětlení, teploty, závěsů nebo vybavení. Systém MODEVA je nabízen v široké škále standardních velikostí a volitelné stmívače a ovládací prvky zátěže lze pohodlně umístit do instalační krabice nebo na panel zátěže (síťové nebo nízké napětí). 
    Přepínače MODEVA jsou vybaveny sestavami tištěných obvodů (PCBA), které obsahují všechny nezbytné komponenty (včetně logických operací, komunikace a funkce uživatelského rozhraní), aby fungovaly jako nízkonapěťové ovládací rozhraní v rámci tenké sestavy (8 mm), která je umístěna mimo dutinu instalační krabice ve zdi. To umožňuje, aby spínače MODEVA fungovaly bez zátěžových sestav a komunikovaly pouze pomocí kabelové sběrnice S5bus.

    Funkce & Výhody
    • Bezšroubový magnetický montážní systém
    • Komunikace po kabelové sběrnici S5bus nebo bezdrátově RF (pouze americké gangové spínače)
    • Volitelné DND/MUR
    • Plně přizpůsobitelné programovatelné kapacitní dotykové uživatelské rozhraní
    • Lze integrovat se systémem automatizace pokojů INNCOM prostřednictvím sítě Deep Mesh se softwarem INNcontrol EMS
    • Podsvícený text, ikony a LED diody
    V souladu s FCC část 15