/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Lineární aktuátory

    Pohony lin. ventilů 0...10Vdc, krátký zdvih, řady M7410E/F

    Discontinued

    Ovladače cartridge kulových ventilů M7410E/F se používají v elektronických systémech řízení teploty používajících horkou nebo studenou vodu (glykol až 50 %) jako kontrolované médium v terminálních jednotkách VAV, FCU, malých ohřívačích a chladičích.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Pohony cartridge kulových ventilů M7410E/F se používají v elektronických systémech ovládání teploty, které používají horkou a/nebo studenou vodu (s až 50% glykolem) jako kontrolované médium v koncových jednotkách s variabilním průtokem vzduchu (VAV), jednotkách fan coil, malých přehřívačích a dochlazovačích. K dispozici jsou pohony s vratnou pružinou a bez vratné pružiny.

    Vlastnosti a výhody:
    • Malá velikost umožňuje instalaci v omezeném prostoru
    • Dlouhý zdvih umožňuje širší rozsah ovládání
    • Synchronní motor
    • Nejsou potřeba žádné montážní nástroje
    • Plastové pouzdro s nízkými nároky na údržbu
    • Není vyžadováno žádné samostatné propojení
    • Přijímá vstupní signál 0 až 10 V DC nebo 2 až 10 V DC, lze vybrat na místě
    • Zahrnuje přímo/zpětně působící spínač
    • Vnitřní indikátor polohy ventilu
    • Magnetická spojka pro omezení točivého momentu nezávisle na napájení a vlastní nastavení uzavíracího portu
    Specifikace

    Others

    • Supply Voltage Frequency
      • 50/60 Hertz (1/second)
    • Supply Voltage
      • 24
    • Stem Force
      • 90 newton
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Brand
      • Honeywell

    Others

    • Supply Voltage Frequency
      • 50/60 Hertz (1/second)
    • Supply Voltage
      • 24
    • Stem Force
      • 90 newton
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Brand
      • Honeywell
    • Supply Voltage Frequency : 50/60 Hertz (1/second)
    • Supply Voltage : 24
    • Stem Force : 90 newton
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0 Degrees Celsius
    • Brand : Honeywell

    Related Products