Lineární aktuátory
Pohony lineárního ventilu 600N řady ML7420/ML7425/ML8824
Ovladače lineárních ventilů řady ML7420, ML7425 a ML8824 se používají s regulačními ventily ve velikostech od DN15 do DN80, se zdvihem 20 mm. Používají se v různých aplikacích, kde je přesnost řízení zásadní.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Řada ML7420 a ML7425 poskytuje ovládání 0/2...10 V DC regulačních ventilů se zdvihem 20 mm; ML8824 má univerzální ovládací signál 0/2...10 V DC, 4...20 mA a 3-P plovoucí ovládání. ML7420 a ML8824 jsou standardem a ML7425 nabízí bezpečnostní funkci vratné pružiny. ML7425A6008 nabízí certifikaci dálkového vytápění DIN EN 14597 spolu s regulačními ventily řady V5016A/V5025A/V5049/V5328.
Varianty zahrnují napájení 24 V AC/DC, ruční provoz, dobu chodu 30 s nebo 60 s (ML7420), 108s pohon / dobu chodu vratné pružiny 15 s (ML7425) a ML8824 je konfigurovatelný. Ruční provoz je k dispozici u ML7420 a ML8824. Zpětná vazba je k dispozici u většiny modelů.
Pohony jsou dimenzovány na lineární sílu 600 N a třídu ochrany IP54. Vysokoteplotní soupravy jsou k dispozici jako příslušenství
Others
- Supply Voltage Frequency
- 50; 60 Hz
- Supply Voltage
- 24 VAC
- Stroke Length
- 20 mm
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 °C
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 °C
- Actuator Motion
- Linear
- Minimum Operating Humidity
- 5 % Percentage
- Maximum Operating Humidity
- 95 % Percentage
- Feedback Included
- Yes
- Brand
- Honeywell
- Actuator Type
- Electric
Others
- Supply Voltage Frequency
- 50; 60 Hz
- Supply Voltage
- 24 VAC
- Stroke Length
- 20 mm
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -10 °C
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 °C
- Actuator Motion
- Linear
- Minimum Operating Humidity
- 5 % Percentage
- Maximum Operating Humidity
- 95 % Percentage
- Feedback Included
- Yes
- Brand
- Honeywell
- Actuator Type
- Electric
- Supply Voltage Frequency : 50; 60 Hz
- Supply Voltage : 24 VAC
- Stroke Length : 20 mm
- Minimum Operating Ambient Temperature : -10 °C
- Maximum Operating Ambient Temperature : 50 °C
- Actuator Motion : Linear
- Minimum Operating Humidity : 5 % Percentage
- Maximum Operating Humidity : 95 % Percentage
- Feedback Included : Yes
- Brand : Honeywell
- Actuator Type : Electric