Rotační aktuátory
MSxx04F 30 lb-in. a MSxx09F 80 lb-in. Pohony požárních a kouřových klapek
MS4104, MS4109, MS4604, MS4609, MS8104 a MS8109 jsou přímo spřažené pohony (DCA) s pružinovým návratem pro protipožární a kouřové klapky.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Rychle působící dvoupolohové pohony MS4104, MS4109, MS4604, MS4609, MS8104 a MS8109 jsou přímo spojené pohony (DCA) s pružinovým návratem pro požární a kouřové klapky (ovládání zapnuto/vypnuto). Pohon přijímá signál zapnuto/vypnuto z jednopólového jednocestného (SPST) ovladače. Reverzibilní montáž umožňuje použití pohonu pro otáčení pružiny ve směru hodinových ručiček (cw) nebo proti směru hodinových ručiček (ccw).
Funkce a výhody:- 30 lb-in. (3,4 Nm) nebo 80 lb-in. (9 Nm) minimální hnací moment při 350°F (176°C)
- Reverzibilní montáž usnadňuje použití pro otáčení pružiny ve směru hodinových ručiček (cw) nebo proti směru hodinových ručiček (ccw)
- Integrovaný pružinový návrat zajišťuje úroveň zpětného krouticího momentu
- Patnáctisekundová doba pružinového návratu
- Během dlouhodobého držení není vyžadováno žádné speciální cyklování
- Během držení nevzniká žádný slyšitelný hluk
- Konstrukce s přihlášeným patentem eliminuje potřebu koncových spínačů a snižuje spotřebu energie
- Úhel otáčení 95 stupňů
- Pohon udržuje jmenovitý krouticí moment při snížené úrovni výkonu
- Pouzdro z tlakově litého hliníku
- Konstrukce pouzdra umožňuje zapuštěnou montáž na klapku
- Modely jsou k dispozici se spínači SPST pro indikaci polohy (zdvih 7°, 85°).
- Navrženo pro spolehlivý provoz v systémech řízení kouře vyžadujících hodnocení Underwriter’s Laboratories Inc UL555S až do 350°F
- K dispozici jsou modely bez označení UL