Snímače teploty
AFH-MB-TB Outdoor Sensor
Senzory venkovní teploty a vlhkosti pro spolehlivé monitorování
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Senzor je navržen pro spolehlivý provoz v prostředích s vysokou vlhkostí. Podporuje analogové výstupy (0–10 V, 4–20 mA) i komunikaci Modbus RTU pro flexibilní integraci. Aktivní i pasivní měření teploty poskytuje všestrannost aplikací, zatímco dvojité filtry a ochranná úprava elektroniky zvyšují odolnost, stabilitu měření a dlouhodobou přesnost.
Features & Benefits:- Všestranné měření vlhkosti a teploty s analogovým nebo Modbus výstupem.
- Snadná konfigurace.
- Odolné IP65 pouzdro s nerezovou sondou.
- Spolehlivý provoz díky chráněné elektronice a dvojité filtraci.
- Rychlá instalace bez nářadí, shoda CE a RoHS.
- Plně v souladu s normami CE a RoHS.