Termostaty
Termistorový teplotní senzor
Vkl. termistorový senzor teploty lze použít pro účely měření v potrubí nebo při ponoření. Má mosaznou sondu o pr. 6 mm, která je vhodná pro dodat. mont. aplikace s ponořením a vejde se do většiny stávajících kapes (možnost univ. montážní sady).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Řada nízkonákladových termistorových senzorů zahrnujících vkládací, upínací a venkovní vzduchové verze. Rychloupínací víko usnadňuje instalaci řady TB/T.. Vkládací senzor lze použít pro účely měření v potrubí nebo při ponoření. Má mosaznou sondu o průměru 6 mm, která je vhodná pro dodatečně montované aplikace s ponořením a vejde se do většiny stávajících jímek (možnost univerzální montážní sady). K dispozici jsou jímky z mosazi a nerezové oceli. Je nainstalováno pěnové těsnění a je k dispozici možnost nastavitelné hloubky příruby pro použití jako potrubní senzor, což umožňuje nastavení hloubky vložení.
Vlastnosti & výhody:- Nízkonákladový
- Vysoce kvalitní termistor
- Mosazné sondy
- Kabelový vstup M20 s kabelovou průchodkou M20
- Pouzdro IP67
- Rychloupínací víko
- Snadné zapojení
- Možnost univerzální montážní sady pro dodatečnou montáž ponorných senzorů
- Možnost nastavitelné hloubky zasunutí příruby pro potrubní senzory
- EN61326-1:2006
Others
- Maximum Measured Humidity
- 95 Percentage
- Brand
- Trend
Others
- Maximum Measured Humidity
- 95 Percentage
- Brand
- Trend
- Maximum Measured Humidity : 95 Percentage
- Brand : Trend