/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Globální ventily

    3ces. lin. směš. vent., krát. zdv., přemos., PN16 kon. těs., ř.V5823C.

    Discontinued

    Třícestné směšovací ventily řady V5823C s obtokovým potrubím jsou k dispozici ve velikostech DN15 a DN20 pro použití v aplikacích kompaktních zónových ventilů.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Řada V5823C je k dispozici ve velikostech DN15 a DN20 s vnějším závitem pro potrubí, plochým těsněním a čtyřmi připojeními potrubí pro maximální flexibilitu potrubí. Dvě připojení potrubí na B-portu umožňují paralelní vedení jak přívodního, tak vratného potrubí. K dispozici je působivý rozsah hodnot KVS, který vyhovuje široké škále aplikací. Ventily se zdvihem 2,5 mm jsou k dispozici pro 2-P ovládání zapnutí/vypnutí a také pro verze se zdvihem 6,5 mm pro modulaci řízení.

    Ventily se používají s kompaktními termoelektrickými a elektrickými pohony pro kompaktní sestavu. Charakteristika průtoku pro ventily se zdvihem 6,5 mm je stejná v procentech na A-portu a lineární na B-portu (s o jednu velikost menší hodnotou KVS pro optimální řízení). Činnost ventilu: A-port je otevřený s dříkem v jeho spodní poloze.

    Related Products