Globální ventily
3ces. lin. směš. vent., krát. zdv., PN16, ploch. těsn., ř. VS
Třícestné směšovací ventily řady VS jsou k dispozici ve velikostech DN15, DN20 a DN25 pro použití v aplikacích kompaktních zónových ventilů.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Řada VS_F je k dispozici ve velikostech DN15, DN20 a DN25 s vnějším závitem pro potrubí a kuželovým těsněním pro snadné připojení potrubí. K dispozici je působivý rozsah hodnot KVS, který vyhovuje široké škále aplikací. Ventily se zdvihem 2,5 mm jsou k dispozici pro 2-P ovládání zapnutí/vypnutí a také pro verze se zdvihem 6,5 mm pro modulaci řízení.
Ventily se používají s kompaktními termoelektrickými a elektrickými pohony pro kompaktní sestavu. Charakteristika průtoku pro ventily se zdvihem 6,5 mm je stejná v procentech na A-portu a lineární na B-portu (s o jednu velikost menší hodnotou KVS pro optimální řízení). Činnost ventilu: A-port je otevřený s dříkem v jeho spodní poloze.
Others
- Overall Width
- 66 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 59.6 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 15 Millimeter-PRD
Others
- Overall Width
- 66 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 59.6 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 15 Millimeter-PRD
- Overall Width : 66 Millimeter-PRD
- Overall Height : 59.6 Millimeter-PRD
- Overall Depth : 15 Millimeter-PRD