/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Tlakově nezávislé regulační ventily

    PICV – příslušenství řady VPE

    Tlakově nezávislé regulační ventily (PICV) Honeywell řady VPE jsou ideální volbou pro efektivní aplikace HVAC ve všech komerčních budovách. Velikosti DN15, DN20 a DN25 nabízejí spolehlivé řešení pro efektivní regulaci průtoku v systémech HVAC.

    Přehled
    Nezávislé tlakové řídicí ventily (PICV) řady VPE od společnosti Honeywell představují inovativní řešení pro řízení kapalin v systémech HVAC. Tyto ventily kombinují funkce regulátoru rozdílového tlaku, regulačního ventilu a 2cestného regulačního ventilu do jedné jednotky a zajišťují optimální výkon v hydronických systémech.‭‬

    ‬Konstrukce udržuje konstantní rozdílový tlak na ventilu a zajišťuje stabilní průtoky navzdory změnám tlaku v systému. Tato funkce je obzvláště výhodná pro systémy s variabilním průtokem využívající čerpadla poháněná měničem. Řada VPE je navíc vybavena robustní konstrukcí odolnou proti nečistotám, která umožňuje její efektivní fungování v náročných podmínkách s kapalinami bez ucpávání, což zvyšuje spolehlivost a snižuje potřebu údržby.‭ ‬

    Snadnou údržbu umožňují vnitřní součásti, které lze rychle vyjmout za účelem čištění. Ventily VPE také umožňují nastavitelné otevření ventilu, což umožňuje přednastavený maximální průtok přizpůsobený konkrétním provozním požadavkům. Tato přizpůsobivost zlepšuje regulaci teploty, díky tomu jsou ideální pro použití v různých komerčních a průmyslových aplikacích.

    Konstruovány z vysoce kvalitních materiálů, včetně mosazi DZR, ventily řady VPE splňují přísné průmyslové normy a zajišťují odolnost a vysokou výkonnost po celou dobu jejich provozní životnosti.


    Vlastnosti                                                                                                                                                        
    • Integrovaný design: Kombinuje regulátor rozdílového tlaku, regulační ventil a 2cestný regulační ventil v jedné jednotce.
    • Konzistentní regulace průtoku: Udržuje konstantní rozdílový tlak a zajišťuje stabilní průtoky i při různých tlakech systému.
    • Konstrukce odolná proti nečistotám: Navrženo pro efektivní provoz v náročných podmínkách kapalin, minimalizuje ucpávání a zvyšuje spolehlivost.
    • Snadná údržba: Vnitřní součásti lze snadno vyjímat, a snadno tak čistit a servisovat.
    • Nastavitelné průtoky: Je vybaven nastavitelným mechanismem otevírání ventilů, který umožňuje přednastavený maximální průtok vhodný pro potřeby systému.
    • Vysoce kvalitní materiály: Jsou vyrobeny z odolné mosazi DZR, která zajišťuje dlouhou životnost a soulad s průmyslovými standardy.
    • Kompatibilita s pohony: Plynule se integruje s pohony Honeywell pro automatizaci a vylepšené řízení v systémech HVAC.

    Výhody:
    • Lepší efektivita systému: Zefektivňuje řízení kapalin, snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost zařízení.
    • Zkrácená provozní odstávka: Zjednodušená údržba a spolehlivý výkon minimalizují přerušení provozu.
    • Vylepšená regulace teploty: Poskytuje přesnou distribuci tepla, zlepšuje celkové pohodlí a výkon systému v komerčním a průmyslovém prostředí.
    • Flexibilita a přizpůsobení: Umožňuje přizpůsobit provozní nastavení specifickým požadavkům na vytápění a chlazení.
    • Zvýšená spolehlivost: Konstrukce odolná proti nečistotám zajišťuje spolehlivý provoz v různých podmínkách a přispívá k dlouhodobé spolehlivosti systému.
    • Jednoduchá instalace: Kombinace více funkcí do jedné jednotky snižuje složitost instalace a náklady.
    • Vysoké výkonnostní standardy: Splnění přísných kritérií zajišťuje uživatelům kvalitu a účinnost výrobku.


    Certifikát REACH, výkonnost testována BSRIA