/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ovladače osvětlení

    Systém správy osvětlení Dali64

    Discontinued

    DALI64 je úplný systém ovládání osvětlení DALI navržený pro otevřený protokol DALI 2, který poskytuje 64 DALI adres svítidel a 64 adres zařízení. Umožňuje ovládání pomocí nízkoenerg. Bluetooth spínačů a poskytuje aplikaci pro uvedení do provozu.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    DALI64 je plně vybavený samostatný systém řízení osvětlení DALI, zabudovaný do nejmodernějšího senzoru Light Spot HD. Navrženo pro otevřený protokol DALI 2, poskytuje 64 adres svítidel DALI a 64 adres zařízení (zařízení zahrnují senzory, vstupy spínačů a panely scén). Umožňuje ovládání osvětlení prostřednictvím řady ovládacích prvků včetně nízkoenergetických spínačů Bluetooth. DALI64 nabízí nízké celkové náklady na vlastnictví bez nutnosti dalšího hardwaru a zjednodušenou instalaci. Intuitivní aplikace pro uvádění do provozu Light Touch eliminuje mnoho komplikací tradičních systémů DALI. DAL64PSU má integrované napájení 120 mA pro sběrnici DALI, které zkracuje dobu instalace a snižuje náklady. Celkový proud v rámci sběrnice DALI nesmí nikdy překročit 250 mA. Maximálně 64 svítidel DALI lze připojit pomocí standardního pětižilového kabelu (třížilové napájení a dvoužilový pro sběrnici DALI) nebo dvoužilového síťového kabelu DALI. DALI64 umožňuje vytvořit až 8 detekčních zón v síti DALI. DALI64 umožňuje vytvořit až 16 scén a skupin, aby vyhovovaly potřebám uživatelů. Scény a skupiny lze ovládat pomocí síťového vypínače, který lze připojit přímo ke snímači, lze přidat více vstupních modulů spínačů DALI, které umožňují spínačům typu „push-to-make“ ovládat síť DALI, lze přidat více panelů scén DALI, které umožňují jednoduchý a efektivní výběr scén & ruční IR ovladač Quick Control pro vyvolání scén.

    Vlastnosti a výhody:
    • Otevřený protokol DALI 2, který poskytuje 64 adres svítidel DALI a 64 adres zařízení
    • Zásuvné, barevně kódované konektory usnadňují rozpoznání, co kam patří, a snižují chyby v zapojení
    • Programované scény a skupiny pomocí dálkového ovladače Quick Control nebo standardních spínačů prostřednictvím vstupního modulu DALI
    • Snímače pro povrchovou nebo zapuštěnou montáž s uzamykacími kroužky nebo pružinovými klipy poskytují plnou flexibilitu instalace
    • Intuitivní aplikace Light Touch pro uvádění do provozu
    • Umožňuje ovládání osvětlení pomocí nízkoenergetických spínačů Bluetooth
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • CentraLine

    Others

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine