/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Síťové karty a moduly

    Univerzalní modul rozhraní UIM

    Modul univerzálního rozhraní UIM

    Přehled

    Univerzální modul rozhraní slouží jako modul rozhraní veřejného adresního systému VARIODYN D1 pro připojení dvou analogových zvukových vstupů, dvou analogových zvukových výstupů a 48 řídicích kontaktů. U osmi řídicích kontaktů lze aktivovat monitorování zkratu a přerušení. UIM je připojen k modulu DOM VARIODYN D1 prostřednictvím sběrnice DAL. Digitalizuje dva analogové zvukové vstupy, tj. z CD přehrávače nebo systému detekce rizik, a přenáší digitalizovaná zvuková data do modulu DOM VARIODYN D1 prostřednictvím sběrnice DAL. Pro přenos všech přehraných zpráv do externího zařízení jsou například k dispozici dva výstupy jako analogové zdroje zvuku. 48 kontaktů může sloužit jako kontaktní vstupy nebo jako kontaktní vstupy. To umožňuje externí ovládání systému VARIODYN D1 a jsou k dispozici informace o stavu systému.

    Vlastnosti a výhody:
    • Certifikace EN 54-16
    • Dva analogové zvukové vstupy/výstupy
    • 48 kontaktů volně programovatelné jako vstupy a výstupy
    • Digitální zvukové propojení (DAL) s DOM