Síťové přepínače
Průmyslové ethernetové spínače
Tento kompaktní, neřízený spínač pracuje na principu plug and work. Namontovaný spínač má stejnou výšku jako systémy Saia PCD3, což šetří místo, když je zacvaknutý na DIN lištu.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
Vlastnosti & výhody:
- Montáž na lištu DIN a napájení 24 V DC pro bezchybný provoz v automatizaci infrastruktury a v náročných průmyslových prostředích
- Rychlá diagnostika sítě, díky integrovaným LED diodám na portech TCP
- Průmyslový lištový spínač Ethernet základní úrovně se spínacím režimem store-and-forward
- Umožňuje konstrukci sítí Ethernet v souladu s IEEE 802.3 s měděnou technologií
- Zařízení má pět nebo osm portů kroucených dvojlinek s rychlostí 10/100 Mbit/s (připojení RJ45)
- K portům TCP lze připojit až pět nebo osm koncových zařízení nebo dalších segmentů TCP pomocí kroucené dvojlinky
- Extrémně lehké, kompaktní konstrukce s úrovní ochrany IP 30
- Jednoduché uvedení do provozu s „plug-and-work“ prostřednictvím autonegotiation, auto-polarity a auto-crossing