/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Opakovače

    Idr-Md Mimic Driver Terminálová Deska PCA Sada

    Discontinued

    The IDR-MD mimic expansion board makes up a versatile system where mimic displays are required in association with NOTIFIER fire control panels. Common fire, fault, test and disablement outputs and power OK outputs can be configured

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    IDR‑MD rozšiřující deska pro mimic tvoří univerzální systém pro případy, kde jsou požadovány mimic displeje ve spojení s požárními ústřednami NOTIFIER. Lze nakonfigurovat běžné výstupy požár, porucha, test a deaktivace a výstupy napájení OK, stejně jako vstup pro klíčový spínač umožňující aktivace evakuace, ticha (silence), testu lamp, ztlumení (mute) a resetu. Poskytuje 64 LED nebo reléových výstupů a 8 vstupů. Až 8 Mimic Driverů lze kaskádově propojit. Vyžaduje Mimic Control PCA kit a externí 24Vdc napájení. Sada IDR‑MD Mimic Driver obsahuje desku Mimic Driver a dvě Mimic Termination desky, každá namontovaná na samostatném kovovém podvozku. Až osm desek Mimic Driver může být řízeno jednou řídicí deskou.Vlastnosti & Výhody:• Použití v síťových zónáchCertifikace:• ISO9001:1994