/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Vstupní/výstupní moduly

    Modul 2 relé MB Secure

    Dvoureléový dvouvstupový modul BUS-2 MB Secure je určen pro rozšíření zabezpečovací ústředny řady MB-Secure nebo MB12/24/48/100/256 plus s ovládáním a napájením po sběrnici BUS-2.

    Přehled

    Dvoureléový dvouvstupový modul BUS-2 je určen pro rozšíření zabezpečovací ústředny řady MB-Secure nebo MB12/24/48/100/256 plus s ovládáním a napájením po sběrnici BUS-2. Při provozu na ústředně MB-Secure jsou k dispozici dvě relé a dva volně programovatelné skupinové vstupy hlásičů. K dispozici je také režim kompatibility pro provoz na ústřednách MB12/24/48/100/256 jako pětivýstupový modul BUS-2. V tomto případě první dva výstupy ovládají relé, vstupy nejsou v režimu kompatibility podporovány.

    Vlastnosti a výhody:
    • Provoz na relé BUS-2
    • 2 relé, každé s bezpotenciálovým kontaktem
    • Široký rozsah spínací kapacity (5 V DC/10 mA až 250V AC/5 A)
    • 2 vstupy skupiny hlásičů zdarma programovatelný (pouze MB-Secure)
    • Rozsah detekce 4k 14k a 20 %/30 %/40 %
    • Detekce narušení a vypáčení krytu
    • Podpora aktualizace firmwaru přes sběrnici BUS-2
    Certifikace:
    • Schválení VdS G14022 (třída C, IDS)
    • EN 50131-3, stupeň 3, třída II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • 2-Relay 2-Input Module

    Others

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • 2-Relay 2-Input Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : 2-Relay 2-Input Module