/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ovladače závodů a integrace

    Regulátor IQ4E

    Discontinued

    Regulátor IQ™4E má 10 univerzálních vstupů a 6 analogových napěťových výstupů a lze jej rozšířit až na 192 bodů (v závislosti na variantě regulátoru) přidáním I/O modulů.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Regulátor IQ™4E má 10 univerzálních vstupů a 6 analogových napěťových výstupů a lze jej rozšířit až na 192 bodů (v závislosti na variantě regulátoru) přidáním I/O modulů. Díky této flexibilitě je vhodný pro širokou škálu aplikací. Regulátor IQ4E používá síťové technologie Ethernet a TCP/IP s integrovaným XML a je plně kompatibilní s ostatními regulátory Trend IQ. IQ4E standardně podporuje připojení BACnet přes IP. Trend komunikace přes proudovou smyčku LAN je k dispozici jako volitelná možnost. K portu RS232 lze připojit místní počítač nebo displej (např. IQView4). Pro displeje místnosti je k dispozici také port wall bus.

    Vlastnosti & výhody:
    • Délka I/O sběrnice až 300 m (328 yardů)
    • Hlavní síť Ethernet 10/100 Mbps s protokolem TCP/IP
    • Možnost proudové smyčky LAN Trend
    • Standardní integrované webové služby XML
    • Wall bus pro připojení displejů místnosti
    • Lokální řídicí/technické porty RS232 a USB
    • Automatická synchronizace času a letního času prostřednictvím SNTP
    • Montáž na DIN lištu, standardní skříň DIN 19 velikosti 2
    • Volitelné propojení IQ se sériovými a IP zařízeními MODBUS
    Certifikace:
    • BACnet™
    • EN61326-1:2013
    • 230VAC EN61010-1:2010
    • 24VAC UL 60730-1 4. vydání
    • IQ4E/LAN/230 NO90303
    • IQ4E/230 NO90304
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Trend

    Others

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend