Ústředny EPS
Ústředna EPS IQ8Control M
FACP IQ8Control M je ústředna požární signalizace a ústředna se smyčkovou technologií určená pro monitorování a poplach středně velkých až velkých objektů.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product has been discontinued.
IQ8Control M jsou technicky vyspělé ovládací panely pro objekty střední velikosti. Panel nabízí účinnou prevenci požáru s nejvyšší mírou flexibility a bezpečnosti pro středně velké objekty s několika podlažími (až 512 detektory), jako jsou kancelářské budovy, průmyslové budovy a hotely atd. IQ8Control M umožňuje implementaci maximálně 7 smyček esserbus nebo 6 elektrických smyček. Transpondéry esserbus jsou sběrnicová zařízení s volně programovatelnými vstupy a výstupy pro řízení a monitorování externích zařízení nebo pro připojení speciálních detektorů. Esserbus je krátká a otevřená odolná smyčka, která nabízí nejvyšší provozní spolehlivost a také úsporu nákladů při instalaci díky sníženému počtu zapojení prostřednictvím kombinovaných smyček a čelních topologií.
Vlastnosti a výhody:- Max. 7/6 modulů s analogovou smyčkou esserbus / esserbus PLus pro celkem až 889/762 zařízení se smyčkou
- Provozní režimy TM a PM podle DIN VDE 0833-2, aby se zabránilo falešným alarmům Provozní panel
- hasičské jednotky a rozhraní jednotky přenosu alarmů na periferním modulu
- Tři společná relé, volně programovatelné, monitorováno, plovoucí pro až 24 V DC/1A (na periferním modulu)
- TTY nebo RS 485,
- Integrace rozhraní RS 232 v síti essernet odolné proti zkratu a rozpojení s až 31 panely detekce požáru
- Připojení ke grafickému nadřízenému FlexES Guard/WINMAG prostřednictvím sériového rozhraní essernet (SEI)
- Operační panel s alfanumerickým displejem Paměť
- událostí až pro 10,000 událostí
- Všechny mikromoduly System 8000 jsou kompatibilní rozhraní
- tiskárny pro interní tiskárnu
- Dvě baterie s monitorovacím obvodem
- Monitorovaný vstup pro externí napájecí jednotku Režim
- degradace pro sledované oblasti do 48,000 m2 nebo více než 512 požárních detektorů
- VdS
- BOSEC
- NF-SSI
- EN-54
Others
- Brand
- ESSER
Others
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER