Montážní skříně a hardware
Příslušenství provozního zařízení Touch Center Plus
Operační zařízení Touch Center plus přísl. zahrnuje kovovou krabici pro zděnou montáž LED/LCD/dotykové klávesnice, FM-rám, horní část konzoly, základnu konzoly, dotykový rámeček, hlubokou zadní část skříně, instalační krabici pro zapuštěnou montáž.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Operační zařízení Touch Center plus přísl. zahrnuje kovovou krabici pro zděnou montáž LED/LCD/dotykové klávesnice, FM-rám, horní část konzoly, základnu konzoly, dotykový rámeček, hlubokou zadní část skříně, instalační krabici pro zapuštěnou montáž. Nově vyvinuté grafické ovládací zařízení Touch Center plus jako nástupce Touch Center Tuxedo nabízí jednoduché, rychlé a bezpečné ovládání a intuitivní uživatelské rozhraní. Touch Center plus pro BUS-2 umožňuje intuitivní dialogové řízení uživatelského systému detekce nebezpečí.
Kovové pozinkované ocelové skříně pro zapuštěnou montáž LED/LCD nebo dotykových klávesnic, které se montují na stěny před omítnutím a používají se pro následný záznam montážních krabic pro dutou stěnu 013046, 013047 nebo 013 048. Díky možnosti celokrajového šroubování je možná jakákoli modulární montáž ve všech směrech. Rámečky FM se používají pro instalaci Touch Center plus nebo jedné z klávesnic MB-secure pod omítku, aby se zakryly výstupky na stěně. K tomuto účelu se rámečky upínají pomocí zajišťovacích ok na klávesnici. V případě potřeby, např. při nerovnostech stěny, lze rámečky namontovat také přímo na stěnu. Rámečky FM pro TC plus jsou tedy užitečným doplňkem, pokud je třeba zakrýt nevzhledné prolomení hrany nebo pokud je požadováno určité vizuální zvýraznění klávesnice. Například při použití Touch Center plus jako digitálního rámečku.
Vrchní část konzoly, pomocí tohoto příslušenství lze realizovat dva požadavky. Na jedné straně se vrchní části konzoly používají v kombinaci s „podstavcem konzoly“ 013053 pro konstrukci skříně ve tvaru stolu pro montáž na stěnu nebo stůl a na druhé straně lze vrchní části použít jako náhradu zadní skříně 013043 nebo hluboké zadní skříně 013040. V této funkci mají klávesnice vysoce kvalitní estetiku, která ještě lépe zapadá do příslušného prostředí. Vrchní části konzoly lze použít s klávesnicemi Touch Center plus nebo s klávesnicemi MB-secure.
Základna konzoly je nutná v kombinaci s vrchní částí konzoly 013052, aby vzniklo pouzdro konzoly pro montáž na stěnu nebo na stůl. Takto dosaženým, šikmým konzolovým tvarem klávesnice, dochází k ergonomickým výhodám jak z hlediska vizuální prezentace, tak i při ovládání. Další výhodou je, že díky zvětšenému připojovacímu prostoru jsou možné i speciální aplikace – např. implementace PoE děliče při realizaci TR terminálu. Zadní otvor základny konzoly je navíc dostatečně velký na to, aby zakryl např. standardní rozvodné skříně.