/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Klíčované a klíčové spínače karet

    Klíčový spínač KAC jednopólový s aktivačním prvkem

    Discontinued

    Spínače Action Devices s jednostupňovým klíčovým ovladačem byly navrženy tak, aby poskytovaly spínací řešení pro široké spektrum aplikací, jako jsou hasicí, zabezpečovací, odvětrávací (proti kouři) systémy, systémy potlačení požáru a mnoho dalších.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    KAC’s nová vylepšená řada jednopólových klíčových spínačů poskytuje spínací řešení pro široké spektrum aplikací. Patří sem požární, zabezpečovací, odvod dýmu, hasicí systémy a mnoho dalších specializovaných použití. Robustní spínací prvek se skládá z hlavního tělesa a krycí destičky. Desticka je zasazena do tělesa, které do ní jednoduše zacvakne, a je trvale upevněna pomocí montážních šroubů. Všechny klíčové spínače jsou dodávány se 2 pevnými klíči.Vlastnosti a výhody:• Jednoduchý přístup pro kabeláž• Povrchová montáž pro všechna použití• Klíč zadržen v jedné poloze nebo vyjmutelný ve všech polohách• K dispozici v barvě červené a v několika dalších barvách – zelená, bílá, žlutá, modrá a oranžová• Světově proslulá vysoká spolehlivost a kvalita KAC• Důkladně testovaný, robustní a dlouhodobě životný klíč a cylindr• Matice a podložka / funkce drážky na cylindru zabraňují otáčení cylindru ze zadní strany• Široká teplotní odolnostCertifikace:• RoHS• WEEE• REACH
    Specifikace

    Others

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS

    Others

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Material : ABS