/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Klíčované a klíčové spínače karet

    Klíčový spínač KAC SP

    Discontinued

    Sortiment jednostopých klíčových spínačů KAC je vyroben z ABS a je dostupný v několika barvách a s různými označeními funkcí.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    KACův sortiment jednopólových klíčových spínačů je vyroben z ABS a je dostupný v různých barvách a s různými funkčními označeními. Nová vylepšená řada jednopólových klíčových spínačů od KAC nabízí spínací řešení pro široké spektrum aplikací. Patří sem požární, zabezpečovací, odvětrávací (smoke vent), hasicí systémy a mnoho dalších specializovaných použití.Vlastnosti & Výhody:• Rychlejší instalace• Snížené celkové náklady na životní cyklus• Flexibilní instalace• Vynikající systémový výkonCertifikace:• IP24
    Specifikace

    Others

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS

    Others

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Material : ABS