Převodníky
Univerzální nástěnný vysílač Easyfit
Nástěnné vysílače Easyclick jsou součástí rádiového systému PEHA. Je obzvláště vhodný pro prostory, kde nejsou nutné žádné opravy, jako jsou renovace, dodatečná montáž elektrických systémů nebo kanceláře s mobilními stěnami.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Okenní kontakt je součástí modulárního systému Easyclick (EC) vyvinutého společností PEHA. Systém je založen na rádiových vysílačích a přijímačích, které pracují na frekvenci 868,3 MHz. Okenní kontakt se používá v kombinaci s přijímači Easyclickpro pro dohled nad okny a dveřmi. Když je jeho magnetický kontakt aktivní, je do přijímačů Easyclick odeslán rádiový signál. Bezbateriový rádiový okenní/dveřní kontakt pro sledování stavu oken a dveří pomocí rádiových signálů Easyclickpro prostřednictvím přijímačů Easyclickpro, obousměrných a rádiových rozhraní pro technologii systémů budov.
Okenní kontakt Easyclickpro je bezdrátový a zcela bezúdržbový s interním úložištěm energie napájeným slunečním zářením. Provoz je možný několik dní ve tmě. Okamžitý přenos signálu, jakmile se okno otevře nebo zavře, spuštěný okenním magnetem. Okenní kontakt lze namontovat na všechny profily rámu. Díky bezdrátovému rádiovému přenosu je možné následné rozšíření o okenní kontakty pro zvýšení bezpečnosti. Lze použít volitelnou záložní baterii CR1225. Kompatibilní s přijímačem Easyclickpro.
Vlastnosti a výhody:- Akumulace solární energie
- Bezúdržbové
- Bezdrátový kontakt
- Zvýšená bezpečnost
- ETSI EN 301489-1: 2001-09
- ETSI EN 301489-3: 2001-11 (třída 2)
- ETSI EN 61000-6-2: 2002-08
- ETSI EN 300220-3: 2000-09
Others
- Brand
- PEHA
Others
- Brand
- PEHA
- Brand : PEHA