/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Výkonové zesilovače

    Čtyřkanálový zesilovač pro VARIODYN® D1 - 4XD250B

    Výkonový zesilovač 4 x 250 W včetně nabíječky baterií

    Přehled

    Čtyřkanálový zesilovač s integrovaným systémem dobíjení baterie pro nouzový zdroj napájení do VARIODYN D1 Comprio. 4XD250B má 4 nezávislé kanály zesilovače, každý s technologií přímého pohonu třídy D 250 W. Vzhledem k tomu, že všechny kanály zesilovače jsou na sobě zcela nezávislé, je možné použít jeden kanál pro zálohování. To může být pro další 3 kanály nebo alternativně pro jiné kanály zesilovače jiných zesilovačů se stejným nebo nižším výstupním výkonem (pouze modely 4XDxxxB a 4XDxxxW). Zesilovač může být použit v kombinaci s VARIODYN D1 Comprio i s DOM. Zesilovač je také možné použít i se samostatnou PSU, vnitřní PSU musí být tehdy vypnuta. V takovém případě musí být nabíječka vnitřní baterie vypnutá.

    Vlastnosti a výhody:
    • Certifikováno EN 54-4 a EN 54-16
    • V souladu s EN 60849 a EN 50849
    • Techologie třídy D, účinnost> = 80 %
    • 4 nezávislé kanály zesilovače
    • Jeden ze čtyř kanálů zesilovače může být použit jako obecný záložní kanál
    • Dvě výškové jednotky výšky (2 HU)
    • Ideální pro použití s VARIODYN D1 Comprio
    • Samomonitorovací a autotest mikroregulátorem
    • Chráněno proti přetížení, zkratu a přehřátí
    • Plynulé a rychlé snižování po 1dB krocích v případě překročení nebo přetížení
    • 24 V DC PSU pro záložní síťové napájení
    • Integrovaná nabíječka baterií podle EN 54-4 pro nabíjení baterií až do kapacity 65 Ah (2 x 12 V / 105 Ah) pro nouzové napájení zesilovače a jednoho Comprio nebo DOM
    • Ventilátory s regulací teploty s proměnlivými otáčkami
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • ESSER

    Others

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER