/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Výkonové zesilovače

    Čtyřkanálový zesilovač pro VARIODYN® D1 - 4XD300

    Discontinued

    Výkonový zesilovač 4 x 300 W

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Napájecí zesilovač pro systém hlasového alarmu VARIODYN D1 v technologiích třídy D se čtyřmi nezávislými napájecími kanály a galvanickými izolovanými přímými výstupy 100 V, symetrickými vstupy, omezením nárazového proudu a měkkým startem. Ve srovnání s našimi zesilovači řady 4XDxxxB může jeden zesilovač zálohovat jiný zesilovač.

    Čtyři vestavěné ventilátory s plynulou regulací otáček řízenou teplotou.

    Vlastnosti a výhody:
    • Vestavěný elektronický ochranný obvod proti tepelnému přetížení, DC signálům, podružným signálům, zkratům, otevřeným výstupům a HF rušení
    • Jednotlivé stavové LED indikují kanál CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER, LINE a napájení 24 V DC Kontakt zpětného spínače pro sekvenční vzdálené napájení
    • 2 kontakty zpětného chybového hlášení
    • Kontakt zpětného chybového hlášení pro chybějící nouzový zdroj napájení 24 V
    • 24 V vstup nouzového zdroje napájení
    • Vhodné pro použití s technologií smyčky