/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Kryty a hardware

    Telefonní interface Doormaster Smart PAL

    Discontinued

    Telefonní interface Doormaster Smart PAL

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until

    Telefonické rozhraní DOORMASTER-SMART-PAL se používá k nahrávání oznámení prostřednictvím podobného telefonního systému v systému hlasového alarmu VARIODYN D1. Pomocí telefonního systému lze řešit až 4 různé okruhy nebo oblasti volání. Za tímto účelem jsou k dispozici 1+ 4 ovládací kontakty pro zapnutí a/nebo výběr zóny.

    Připojení telefonního rozhraní k přístroji VARIODYN D1 probíhá prostřednictvím ovládacích vstupů a audio vstupu dílu UIM. Č. 583331.21. Provozní napětí 12 V lze generovat z nouzového napájení 24 V s měničem napětí, díl č. 781336, který je k dispozici v systému hlasového alarmu. Měnič napětí lze namontovat do pouzdra, č. dílu 788603, na kolejnici C ve stojanu.

    Programování probíhá pomocí otočného ovladače MFV, takže lze zařízení používat i ze vzdálenosti.

    Specifikace

    Others

    • Brand
      • ESSER

    Others

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER