Kryty a hardware
Systémová komunikační jednotka SCU
Komunikační jednotka systému SCU
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Komunikační jednotka systému slouží jako digitální zvuková paměť pro systém VARIODYN D1. Je možné nahrávat a přehrávat vícero datových zvukových toků současně. Připojení k ostatním modulům VARIODYN D1 se provádí prostřednictvím Ethernetu a je trvale monitorováno. Ukládání zvuku pro kritické evakuační výstrahy a upozornění se provádí v souladu s IEC EN 60849 v nevolatilní paměti flash. V závislosti na formátu je kapacita úložiště přibližně dvě hodiny. Další předem nahrané zvukové zprávy, jako jsou oznámení, signály nebo komerční texty, jsou uloženy na pevném disku. V závislosti na formátu je zde úložná kapacita přibližně 1000 hodin. SCU lze také použít pro záznam a nahrávání oznámení. Jsou také uloženy v paměti a zaznamenány s datem, časem a aktivačními detaily. Automatická vyrovnávací paměť umožňuje přenášet oznámení, která nelze přehrávat všem cílům, jakmile jsou tyto cíle k dispozici. Připojení
Ethernetové připojení 100 Mbit/s
Síťové připojení
24 V DC nouzový vstup Zobrazuje
POWER-LED, HARDDISK-LED
ERROR-LED, STAND-ALONE-LEDNote:
Neplatí pro hlasové zprávy související s bezpečností, ty musí být uloženy v DOM.
Vlastnosti a výhody:- EN 54-16 certifikovaná
- Digitální zvuková paměť pro VARIODYND1
- Možnost propojení přes Ethernet
- Lze použít pro záznam a nahrávání oznámení
- Automatická vyrovnávací paměť a opakování přerušených oznámení
- 24 V DC nouzový zdroj napájení
Others
- Brand
- ESSER
Others
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER