/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Řídící moduly

    Příslušenství pro MORLEY - adesný modul

    Výstupní řídicí modul. Vyžaduje M200E-SMB pro povrchovou montáž nebo M200E-DIN pro montáž na DIN lišty

    Přehled

    Adresovatelný výstupní modul se používá s inteligentními řídícími panely požárního alarmu Morley-IAS pro správu zatížení 240Vac. Výstupní relé je bistabilní zařízení, které se zablokuje buď ve stavu zapnutí nebo vypnutí příkazu z řídícího panelu požárního alarmu.

    Každý modul používá jednu z devadesáti devíti možných adres modulů dostupných na smyčce. Po každé úspěšné komunikaci reaguje na pravidelné dotazování z ovládacího panelu, které je indikováno pulzující LED kontrolkou. Každý modul je dodáván s vestavěným izolátorem pro ochranu. Pro zvýšení flexibility aplikace však mohou být jednotlivé izolátory podle potřeby vypnuty.

    Abychom pomohli technikům při údržbě a hledání poruch, je možné zobrazit jak LED, tak i adresní spínače, aniž by bylo nutné sejmout kryt montážní krabice. Vícebarevné LED diody poskytují diagnostické informace týkající se stavu výstupu.

    Vlastnosti & Výhody:
    • Spínaní sítě 240Vac
    • Možnost montáže na DIN lištu
    • Možnost povrchové montáže
    • Tříbarevná indikace stavu LED
    • Vestavěné zkratové izolátory
    • Viditelné přepínače adres
    • Konektory pro zapojení
    Certifikace:
    • GEA GEI 1-082
    • CEA GEI 1-084
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS