/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Tlačítkové hlásiče

    Příslušenství a náhradní díly pro manuální tlačítkové hlásiče KAC

    Discontinued

    Krabice KAC pro tlačítkové hlásiče jsou mnohem víc než jen alternativa k povrchovým montážním boxům. Jsou navrženy tak, aby umožňovaly průchod instalačních kabelů do zařízení bez použití objemných kabelových zakončení.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    KAC montážní krabice (pattress) pro hlásiče mohou být dodány i s terminály. Například model „PTR3TE“. Písmeno „R“ v označení určuje červenou barvu a „3TE“ znamená, že je vybavena všemi dostupnými terminály; 3 obecnými svorkovnicemi plus svorkou ochranného vodiče. Na krabici jsou lokálně ztenčené části stěn jak v horní, tak v dolní části. Montér je může snadno odstranit, aby zajistil požadovaný vstup kabelu. Tyto ztenčené části jsou navrženy tak, aby pojaly jeden nebo dva kruhové kabely s plastovou izolací o přibližném průměru 8 mm, případně je lze snadno zvětšit.Vlastnosti & Výhody:• Nízký profil• Ideální pro instalace s vyvedenými vodiči, kde je zapotřebí provést elektrické připojení uvnitř krabice• Dostupné ve stejných barevných variantách jako řada MCP• Více upevňovacích otvorůCertifikace:• V souladu s BS5839: Part 2:1983