/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Tlačítkové hlásiče

    Lámečko skla pro ruční hlásič (Break Glass Manual Call Point)

    Discontinued

    1 ks manuální hlásič s rozbitím skla vyžaduje napájení 24 V DC. Provozní teplota: -20 °C až +50 °C. Relativní vlhkost až 95 %. Stupeň krytí IP 65.

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    1 ks ruční hlásič prolomení skla vyžaduje napájení 24 V DC. Provozní teplota -20 °C až +50 °C. Relativní vlhkost do 95 %. Stupeň krytí IP 65.Aktivace EEx-d tlačítka je manuální a probíhá po rozbití skla příslušným kladívkem (součást dodávky). Je také možný nastavit automatický provoz při rozbití skla. Tlačítko má dvojitý vnitřní ON/OFF kontakt, přepínatelný na jeden pracovní (měnící) kontakt.Certifikace:• ATEX 050 CESI 03 EEx d IIB H2 T6