/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Síťové karty a moduly

    Li-ion Tamer Gen 3 - rozbočovač

    Discontinued

    Rozbočovač Li-ion Tamer Gen 3 Honeywell

    Přehled
    This product has been discontinued.
    Honeywell will provide product support until
    Rozbočovač (verze Honeywell) má původ v uzavřeném řetězci snímačů a distribuuje 12 V DC do snímačů (Hub – PoE přijímá napájení z PoE/ Hub – Přímé napájení přijímá napájení ze zdroje napájení 12 V DC). Huby komunikují se senzorem (senzory) přes sběrnici CANbus a informace o relé do procesoru prostřednictvím TCP/IP přes Ethernet. Ústředy detekují různé chyby a alarmové podmínky pro samodiagnostikování.Hub – PoE má dva konektory RJ45 pro řetězové připojení ke snímači (senzorům). Hub – Přímé napájení má jeden konektor RJ45 pro řetězové připojení ke snímači (senzorům).
    Specifikace

    Others

    • Maximum Operating Humidity
      • 90% RH (non-condensing) %
    • Minimum Operating Humidity
      • 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0-40 °C

    Others

    • Maximum Operating Humidity
      • 90% RH (non-condensing) %
    • Minimum Operating Humidity
      • 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0-40 °C
    • Maximum Operating Humidity : 90% RH (non-condensing) %
    • Minimum Operating Humidity : 0 %
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0-40 °C