/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Kombinované stroboskopy

    Kombinované akustické a optické zařízení IQ8Alarm Plus/FSpSo

    IQ8Alarm Plus/FSpSo vizuální výstražné zařízení se zvukem/hlasem, bílé/červené

    Přehled
    Adressovatelná, zcela zsběrnicí napájená a vůči zkratu/otevřenému okruhu odolná kombinovaná hlasová sazvačka a vizuální signalizační zařízení (VAD) v souladu s EN 54‑3 a EN 54‑23 s integrovanými hlasovými hlášeními, signalizačními tóny a červeným blikajícím světlem pro akustické a optické signalizování poplachu. Až 20 různých programovatelných signalizačních tónů včetně DIN tónu podle DIN 33404 část 3. Hlasový poplach se 5 předprogramovanými poplachovými hlášeními v 5 různých jazycích. Hlasitost nastavitelná ve 8 úrovních. Volba nebo kombinace hlasových hlášení a signalizačních tónů i ovládání hlasitosti se provádí prostřednictvím softwaru tools 8000. Optické signalizační zařízení je vhodné pro čtvercové signální rozsahy W‑2.4‑5 až W‑3.6‑8. Optický signální rozsah je nastavitelný ve 6 velikostech pomocí tools 8000. Signalizační zařízení s plochou základnou, vhodné pro montáž na zeď. Volitelně lze instalovat IP základnu, čl. č. 806202, se vstupem kabelu ze strany a krytím proti povětrnostním vlivům. Určete správné zařízení v souladu s EN54‑23. Pro snadné určení požadavků na vizuální signalizační zařízení (VAD) podle normy EN54‑23 jsme vyvinuli snadno použitelný online průvodce výběrem zařízení. Stačí zadat rozměry místnosti, frekvenci blikání, barvu světla a volitelné vlastnosti, např. blikání/hlas nebo blikání/řeč, a nástroj vám pomůže odhadnout počet VAD potřebných pro váš prostor.Tento užitečný průvodce výběrem zahrnuje inteligentní zařízení IQ8Alarm Plus, které poskytuje komplexní řešení pro výběr VAD. Odkaz: https://esser.maxpector.com/Vlastnosti & výhody:• Zcela zsběrnicí napájené signalizační zařízení• Kompatibilní s powered loop• Nízká spotřeba energie• Až 13 signalizačních zařízení na každý powered loop• Každé signalizační zařízení má vestavěný izolátor• Synchronní spouštěníOptické vlastnosti alarmu:• V souladu s EN 54‑23• Kategorie W• Signální dosah až 8,0 m šířky místnosti při montáži na stěnu• Velikost pokrytí místnosti konfigurovatelná přes tools 8000Akustické vlastnosti alarmu:• V souladu s EN 54‑3• Vysoký akustický tlak• Hlasitost programovatelná v 8 stupních přes tools 8000• 20 různých signalizačních tónů, včetně DIN tónu• Vícejazyčný hlasový poplach v 5 různých jazycích• Poplachové hlášení, evakuační a testovací signál lze naprogramovat v různých jazycích• Hlasový poplach, 5 předprogramovaných textů poplachu a další země‑typické poplachové signály
    Specifikace

    Others

    • Brand
      • ESSER

    Others

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER